Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,757 kr |
5000 - 9999 | 1,6175 kr |
10000 + | 1,5339 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.161 - 0.165 in |
Storlek, hålförsänkning | 9.4 mm |
Storlek, hålförsänkning | 0.37 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 5.5 - 6.5 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.217 - 0.256 in |
Ankarlängd | 8.0 mm |
Ankarlängd | 0.315 in |
Huvuddiameter | 8.8 mm |
Huvuddiameter | 0.346 in |
Huvudets höjd | 2.7 mm |
Huvudets höjd | 0.106 in |
Allt material | Nylon 6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nittyp | Försänkt |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Commodity Code | 3926909790 |
Standarder | DIN ISO 7721 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.