Meny Sök

Värmeavledande nit 3.0 mm Nylon: stål Naturfärgad

Kylflänsnit med fjäder, kylflänsen fästs på ett processorchips på kretskort, fjädringen ger kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar.
Artikelnummer:

HSR-1

54108 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,9423 kr
5000 - 9999 2,8476 kr
10000 + 2,6123 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 942,30 kr

1000 x 2,9423 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 16.4 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Huvuddiameter 5.0 mm
Hålstorlek 3.0 mm
Paneltjocklek 8.0 mm
Minsta diameter, hål i fast panel 3.2 mm
Maximal diameter, hål i fast panel 4.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6;Stål
Fjädermaterial Stål
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1
Nitens huvudform Platt
Nittyp Värmeavledning
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss