Meny Sök

Värmeavledande nit PA Naturfärgad

Kylflänsnit med fjäder, kylflänsen fästs på ett processorchips på kretskort, fjädringen ger kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar.
Artikelnummer:

HSR-2

3782 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,2828 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 282,80 kr

1000 x 3,2828 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 20.9 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Huvuddiameter 4.6 mm
Hålstorlek 3.1 mm
Paneltjocklek 9.1 mm
Minsta diameter, hål i fast panel 3.1 mm
Maximal diameter, hål i fast panel 3.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Fjädermaterial Rostfritt stål
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 2
Nitens huvudform Platt
Nittyp Värmeavledning
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss