Meny Sök

Trycknit 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon Naturfärgad

These rivets go into a 0.156 in diameter hole with a 5.5 mm | 0.218 in panel thickness range.
Artikelnummer:

27KY1560218

19990 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,7672 kr
5000 - 19999 0,6905 kr
20000 + 0,6214 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

767,20 kr

1000 x 0,7672 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 4.0 mm
Paneltjocklek 5.5 mm
Huvuddiameter 7.9 mm
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Nittyp Nyckelhålsclips
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss