Meny Sök

Trycknit 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Svart

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
Artikelnummer:

27KY1560343B

15850 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,4362 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 436,20 kr

1000 x 1,4362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 4.0 mm
Huvuddiameter 7.9 mm
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Nittyp Nyckelhålsclips
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss