Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,4084 kr |
5000 - 9999 | 1,3345 kr |
10000 + | 1,2647 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Monteringshålets form | Rund/fyrkantig |
---|---|
Håldiameter A | 6.4 mm |
Håldiameter A | 0.252 in |
Håldiameter B | 5.6 mm |
Håldiameter B | 0.22 in |
Paneltjocklekar | 3.5 - 5.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.138 - 0.197 in |
Ankarlängd | 12.5 mm |
Ankarlängd | 0.492 in |
Huvudets höjd | 1.5 mm |
Huvudets höjd | 0.059 in |
Stifthuvud, diameter | 10.9 mm |
Stifthuvud, diameter | 0.429 in |
Stifthuvud, höjd | 1.0 mm |
Stifthuvud, höjd | 0.039 in |
Förmonterad nit | Ja |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta