Meny Sök

Trycknitar - plast, tryck, runt/fyrkantigt hål

I lager

De här trycknitarna har ett stift och kan enkelt placeras med ett finger. De är mångsidiga och kan monteras i runda, kvadratiska och rektangulära hål. Montering i kvadratiska hål för anti-rotation.

Niten har ett stift och en genomföring, och kan levereras antingen monterade eller för-monterade. Nitarna kan också tas bort när de inte längre behövs.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Materialets brandklass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2306

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Monteringshålets form Färg Paneltjocklekar Köp
10021842 1,3418 kr - 1,4941 kr 50700 I lager
UL94 V-2
Rund kvadratisk
Naturfärgad
3.6 - 5.1 mm
2,4897 kr - 4,8862 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-0
Rund/fyrkantig
Svart
1.5 - 3.5 mm
2,4716 kr - 4,8607 kr 2000 I lager
UL94 V-0
Rund/fyrkantig
Svart
3.5 - 5.5 mm
6,3617 kr - 6,3617 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
Rund
Naturfärgad
3.2 mm
6,3617 kr - 6,3617 kr 6990 I lager
UL94 V-2
Rund
Naturfärgad
1.6 mm
Trycknit 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Naturfärgad

10021842

Prisintervall
1,4941 kr - 1,3418 kr

Lagernivåer
50700 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets form
    Rund kvadratisk
  • Håldiameter A
    6.4 mm
  • Håldiameter B
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    3.6 - 5.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Kan öppnas N/A Svart (PT)

10024065

Prisintervall
4,8862 kr - 2,4897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets form
    Rund/fyrkantig
  • Håldiameter B
    4.5 mm
  • Minsta håldiameter
    4.8 mm
  • Maximal håldiameter
    5.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.5 - 3.5 mm
Kan öppnas N/A Svart (PT)

10024072

Prisintervall
4,8607 kr - 2,4716 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets form
    Rund/fyrkantig
  • Håldiameter B
    5.5 mm
  • Minsta håldiameter
    4.8 mm
  • Maximal håldiameter
    5.3 mm
  • Paneltjocklekar
    3.5 - 5.5 mm
Releasable Rivet N/A Naturfärgad (PT)

10407004

Prisintervall
6,3617 kr - 6,3617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets form
    Rund
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Releasable Rivet N/A Naturfärgad (PT)

10406991

Prisintervall
6,3617 kr - 6,3617 kr

Lagernivåer
6990 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets form
    Rund
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm