Meny Sök

Låsnit Naturfärgad 1.0 mm 4.5 mm (PT)

Trycknit i svart nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

137001000005

47864 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,1308 kr
1000 + 0,8115 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

565,40 kr

500 x 1,1308 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 4.5 mm
Ankarlängd 13.0 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyoximetylen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss