Meny Sök

Låsnit Svart 1.5 mm 6.5 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i vit nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det.
Artikelnummer:

137004059905

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,4781 kr
1000 + 1,0611 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

739,05 kr

500 x 1,4781 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 6.5 mm
Ankarlängd 17.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Färg Svart
Allt material Polyoximetylen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss