Meny Sök

Låsnit Svart 1.5 mm 7.0 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i svart nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

137005059905

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,8685 kr
1000 + 1,4362 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

934,25 kr

500 x 1,8685 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 7.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 7.0 mm
Ankarlängd 19.0 mm
Huvuddiameter 14.0 mm
Huvudets höjd 2.4 mm
Färg Svart
Allt material Polyoximetylen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss