Meny Sök

Låsnit Naturfärgad 6.0 mm 9.0 mm (PT)

Trycknit i svart nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

137006000005

6802 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,1474 kr
1000 + 1,6594 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 073,70 kr

500 x 2,1474 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 5.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.0 - 9.0 mm
Ankarlängd 18.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyoximetylen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss