Meny Sök

Låsnit Naturfärgad 2.4 mm 2.4 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

27SNC1250093

940 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,7126 kr
5000 - 19999 0,6414 kr
20000 + 0,5773 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

712,60 kr

1000 x 0,7126 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.4 mm
Ankarlängd 8 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Acetal
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss