Meny Sök

Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

Trycknit i svart nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka på kolven för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

27SNC1870062

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,395 kr
5000 - 19999 1,2556 kr
20000 + 1,13 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 395,00 kr

1000 x 1,395 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 mm
Ankarlängd 8.7 mm
Huvuddiameter 8 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Acetal
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss