Meny Sök

Trycknit 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetal Naturfärgad

Snäppnit i svart nylon 6/6 i klass UL94 V2. Snabb och ekonomisk, kan installeras utan verktyg. Speciellt utformade ben utvidgas och låser fast komponenterna på plats, säkert och permanent.
Artikelnummer:

DF-137-010

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,838 kr
5000 - 9999 0,7739 kr
10000 - 19999 0,7348 kr
20000 - 29999 0,693 kr
30000 + 0,6107 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

838,00 kr

1000 x 0,838 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 4.5 mm
Ankarlängd 13.0 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Acetal
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss