Meny Sök

Trycknit 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetal Naturfärgad

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i svart nylon 6/66, RMS-103, vilket ger dem god isolering mot värme och el. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

DF-137-040

5776 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0095 kr
5000 - 9999 0,9342 kr
10000 - 19999 0,884 kr
20000 - 29999 0,8352 kr
30000 + 0,7362 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 009,50 kr

1000 x 1,0095 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 6.5 mm
Ankarlängd 17.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Acetal
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss