Meny Sök

Trycknit 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Nylon Naturfärgad

Denna trycknit är tillverkad i vit nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det.
Artikelnummer:

DFVO-137-050

145856 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4362 kr
5000 - 9999 1,3219 kr
10000 - 19999 1,2508 kr
20000 - 29999 1,1811 kr
30000 + 1,043 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 436,20 kr

1000 x 1,4362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 7.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 7.0 mm
Ankarlängd 19.0 mm
Huvuddiameter 14.0 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss