Meny Sök

Trycknit 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon Naturfärgad

Trycknit i vit nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka på kolven.
Artikelnummer:

DFVO-137-060

5984 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4362 kr
5000 - 9999 1,3219 kr
10000 - 19999 1,2508 kr
20000 - 29999 1,1811 kr
30000 + 1,043 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 436,20 kr

1000 x 1,4362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 5.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.0 - 9.0 mm
Ankarlängd 17.5 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss