Meny Sök

N/A Svart 4.0 mm 5.0 mm (PT)

Snäppnit i svart nylon 66/6 som är tillverkat enligt UL94 V0. Snabb och ekonomisk, kan installeras utan verktyg. Fästelementet i två delar levereras sammansatt och redo att användas. Speciellt utformade ben utvidgas och låser fast komponenterna på plats, säkert och permanent.
Artikelnummer:

27SR0030

5878 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7283 kr
5000 - 19999 1,5554 kr
20000 + 1,3999 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 728,30 kr

1000 x 1,7283 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 6.5 mm
Stifthuvud, diameter 8.9 mm
Stifthuvud, höjd 1.6 mm
Huvuddiameter 7.0 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.0 - 4.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 5.0 mm
Färg Svart
Allt material Polysulfon
Nittyp Snäppnit
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss