Meny Sök

N/A Vit 3.0 mm 4.0 mm (PT)

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i vit nylon 6, RMS-52, vilket ger dem god isolering mot värme och el. Klassade UL 94 V-2.
Artikelnummer:

SR-3555W

208618 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,4064 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 406,40 kr

1000 x 1,4064 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 6.0 mm
Stiftlängd 7.1 mm
Stifthuvud, diameter 6.4 mm
Stifthuvud, höjd 1.6 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.6 - 3.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 4.0 mm
Utdragningskraft 12.0 kg
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss