Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,1776 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 5.6 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.22 in |
Stiftlängd | 10.5 mm |
Stiftlängd | 0.413 in |
Stifthuvud, diameter | 9.0 mm |
Stifthuvud, diameter | 0.354 in |
Stifthuvud, höjd | 2.2 mm |
Stifthuvud, höjd | 0.087 in |
Huvuddiameter | 6.4 mm |
Huvuddiameter | 0.252 in |
Huvudets höjd | 1.6 mm |
Huvudets höjd | 0.063 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.201 - 0.205 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 6.5 - 7.5 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.256 - 0.295 in |
Utdragningskraft | 25.0 kg |
Utdragningskraft | 25.0 kg |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6 |
Nittyp | Snäppfäste |
Nitens huvudform | Rund |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.