Meny Sök

Push-In Rivet 6.1 mm 4.0 mm 3.5 mm PSU Black

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution that can be installed without tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place. They fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. Ideal for panel fastening and server rack applications. They provide a solid connections by means of blind fixing.
Artikelnummer:

SRP-3055

154046 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 999 10,3691 kr
1000 + 9,4265 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

2 592,28 kr

250 x 10,3691 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 5.5 mm
Stifthuvud, diameter 12.0 mm
Stifthuvud, höjd 3.0 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.1 - 3.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 3.5 mm
Färg Svart
Allt material Polysulfon
Nittyp Snäppnit
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss