Meny Sök

N/A Svart 1.0 mm 2.0 mm (PT)

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i brun nylon 4/6, RMS-109, vilket ger dem utmärkt isolering mot värme och el. Klassade UL 94 V-2. Tål temperaturer upp till 130 °C.
Artikelnummer:

SRVO-3035B

34224 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6637 kr
5000 - 9999 0,6512 kr
10000 - 24999 0,6372 kr
25000 + 0,6247 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

663,70 kr

1000 x 0,6637 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 10.0 mm
Stiftlängd 5.1 mm
Stifthuvud, diameter 6.4 mm
Stifthuvud, höjd 1.6 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.1 - 3.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 2.0 mm
Utdragningskraft 8.0 kg
Färg Svart
Allt material Nylon 6/66
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss