Meny Sök

N/A Svart 2.7 mm 3.6 mm (PT)

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i brun nylon 4/6, RMS-109, vilket ger dem utmärkt isolering mot värme och el. Klassade UL 94 V-2. Tål temperaturer upp till 130 °C.
Artikelnummer:

SRVO-3550B

140974 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,2747 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 274,70 kr

1000 x 2,2747 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 8.5 mm
Stiftlängd 6.1 mm
Stifthuvud, diameter 6.4 mm
Stifthuvud, höjd 1.6 mm
Huvuddiameter 9.0 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.6 - 3.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.7 - 3.6 mm
Utdragningskraft 12.0 kg
Färg Svart
Allt material Nylon 6/66
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss