Meny Sök

N/A Svart 7.5 mm 8.5 mm (PT)

Snäppnit för höga temperaturer i svart polysulfon, termoplast med hög prestanda, som är tillverkad enligt UL94 V1. Klarar temperaturer på upp till 311 °F (155 °C).
Artikelnummer:

SRVO-5105B

3060 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,5896 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 589,60 kr

1000 x 1,5896 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9.5 mm
Stiftlängd 12.0 mm
Stifthuvud, diameter 9.0 mm
Stifthuvud, höjd 2.2 mm
Huvuddiameter 11.2 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.1 - 5.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 7.5 - 8.5 mm
Utdragningskraft 25.0 kg
Färg Svart
Allt material Nylon 6/66
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss