Meny Sök

Snäppnit Nylon

Snäppnitar är snabba och enkla fästelement som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent. De trycks lätt på plats och har prydlig och slät yta. Idealisk för panelmontering och serverstativ. De utgör solida anslutningar med hjälp av blindfixering.
Artikelnummer:

SRVO-6060B

2004 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,4542 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 454,20 kr

1000 x 2,4542 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 8.0 mm
Stiftlängd 9.0 mm
Stifthuvud, diameter 12.0 mm
Stifthuvud, höjd 2.5 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.1 - 6.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.5 - 4.0 mm
Utdragningskraft 30.0 kg
Färg Svart
Allt material Nylon 6/66
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss