Meny Sök

Snäppnit 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Naturfärgad

Detta snäppstift är utformat för att klämmas och låsas fast i stansade hål, vilket ger en snabb sammanfogning som är väldigt beständig mot vibrationer, slitage och korrosion. Av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

SLP-2-177-01

506 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7071 kr
5000 - 9999 1,584 kr
10000 - 19999 1,4964 kr
20000 + 1,4119 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 707,10 kr

1000 x 1,7071 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.5 mm
Kompatibel håldiameter 2.5 mm
Huvuddiameter 5.2 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Typ 3
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk
Nittyp Snäpplåsstift
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss