Meny Sök

Snäppnit 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Naturfärgad

Detta snäppstift är utformat för att klämmas och låsas fast i stansade hål, vilket ger en snabb sammanfogning som är väldigt beständig mot vibrationer, slitage och korrosion. Av naturfärgad nylon, klass UL94 V-2.
Artikelnummer:

SLP125-187-01

3748 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8609 kr
5000 - 9999 1,7225 kr
10000 + 1,6302 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 860,90 kr

1000 x 1,8609 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 6.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.7 mm
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Huvuddiameter 5.1 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Typ Bubble
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk
Nittyp Snäpplåsstift
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss