Meny Sök

Snäppnit 3.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Naturfärgad

Snäpplåsstiftet är av naturfärgad nylon. Det pilformade huvudet snäpps in för att hålla ihop flera arbetsblad.
Artikelnummer:

SLPA125-750-01

3288 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,1681 kr
5000 - 9999 2,9374 kr
10000 + 2,7683 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 168,10 kr

1000 x 3,1681 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 23.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 19.1 mm
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Huvuddiameter 5.2 mm
Huvudets höjd 1.2 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Typ 4
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk
Nittyp Snäpplåsstift
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss