Meny Sök

N/A Naturfärgad 4.0 mm 4.0 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i svart nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

2010860000VR

23260 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,658 kr
10000 - 19999 1,3982 kr
20000 + 1,3213 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 658,00 kr

1000 x 1,658 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Ankarlängd 8.5 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Huvudets höjd 1.4 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss