Meny Sök

N/A Naturfärgad 4.6 mm 4.6 mm (PT)

Trycknit i svart nylon. Ger en snabb, ekonomisk och permanent fästmetod. Niten expanderar och ger god och säker passform. Erbjuder bra elektrisk isolering och vibrations-, slit och korrosionsresistens. Ett installationsverktyg finns tillgängligt för snabbare fastsättning och är den rekommenderad applikationsmetoden.
Artikelnummer:

2010990000VR

1890 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,2121 kr
10000 - 19999 0,9615 kr
20000 + 0,9054 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 212,10 kr

1000 x 1,2121 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Ankarlängd 8.6 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 1.4 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 4.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss