Meny Sök

N/A Naturfärgad 8.4 mm 8.3 mm (PT)

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i svart nylon 6/66, RMS-103, vilket ger dem god isolering mot värme och el. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

27PIF0066

6896 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,858 kr
2500 - 9999 0,7722 kr
10000 + 0,6949 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

429,00 kr

500 x 0,858 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 6.1 mm
Ankarlängd 13.1 mm
Huvuddiameter 11.5 mm
Huvudets höjd 13.1 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 8.4 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss