Meny Sök

N/A Naturfärgad 8.1 mm 8.1 mm (PT)

Snäppnit i svart nylon 66/6 som är tillverkat enligt UL94 V0. Snabb och ekonomisk, kan installeras utan verktyg. Fästelementet i två delar levereras sammansatt och redo att användas. Speciellt utformade ben utvidgas och låser fast komponenterna på plats, säkert och permanent.
Artikelnummer:

27PIF0077

5010 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5096 kr
5000 - 19999 0,4586 kr
20000 + 0,4128 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

509,60 kr

1000 x 0,5096 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 3.0 mm
Ankarlängd 10.3 mm
Huvuddiameter 5.9 mm
Huvudets höjd 10.3 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 8.1 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss