Meny Sök

N/A Naturfärgad 10.2 mm 10.1 mm (PT)

Snäppnit i svart nylon 66/6 som är tillverkat enligt UL94 V0. Snabb och ekonomisk, kan installeras utan verktyg. Fästelementet i två delar levereras sammansatt och redo att användas. Speciellt utformade ben utvidgas och låser fast komponenterna på plats, säkert och permanent.
Artikelnummer:

27PIF0094

2996 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,1572 kr
2500 - 9999 1,0414 kr
10000 + 0,9372 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

578,60 kr

500 x 1,1572 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 6.2 mm
Ankarlängd 14.6 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Huvudets höjd 14.6 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss