Meny Sök

N/A Naturfärgad 4.6 mm 4.6 mm (PT)

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i svart nylon 6/66, RMS-103, vilket ger dem god isolering mot värme och el. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

27PIF0112

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4433 kr
5000 - 19999 0,399 kr
20000 + 0,3591 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

443,30 kr

1000 x 0,4433 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 5.0 mm
Ankarlängd 7.4 mm
Huvuddiameter 8.1 mm
Huvudets höjd 7.4 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 4.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss