Meny Sök

N/A Naturfärgad 4.0 mm 4.0 mm (PT)

Trycknit i naturfärgad nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

317109000002

528 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 2,0638 kr
250 - 999 1,8825 kr
1000 + 1,6741 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

103,19 kr

50 x 2,0638 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 3.1 mm
Ankarlängd 7.6 mm
Huvuddiameter 5.2 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss