Meny Sök

Tryck-i-fästen Naturfärgad 3.3 mm 3.3 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett platt huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

317125000002

800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 2,9841 kr
250 - 999 2,1344 kr
1000 + 1,8191 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

149,21 kr

50 x 2,9841 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 5.3 mm
Ankarlängd 7.1 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Paneltjocklek 3.3 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss