Meny Sök

N/A Naturfärgad 4.2 mm 4.2 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett platt huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

496943

78988 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,8687 kr
1000 + 0,7822 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

434,35 kr

500 x 0,8687 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 6.0 mm
Ankarlängd 6.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polypropen
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Produkten 496943 ersätter:

Snäppnit - Naturfärgad;LDPE; Kompatibla paneltjocklekar 13.5 - 21.5 mm | 0.531 - 0.846 in
Artikelnummer: 469143

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss