Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4849 kr - 0,5987 kr | 2514 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,682 kr - 0,8421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3746 kr - 0,4625 kr | 3000 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,4633 kr - 0,5719 kr | 4162 I lager |
0.091 in
2.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,8128 kr - 2,0219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0062 kr - 1,5407 kr | 2188 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,6872 kr - 2,551 kr | 7986 I lager |
0.26 in
6.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9054 kr - 1,2121 kr | 1890 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5757 kr - 1,6594 kr | 48910 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0007 kr - 1,3384 kr | 135796 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,3213 kr - 1,658 kr | 23260 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,9044 kr - 3,9881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7822 kr - 0,8687 kr | 34010 I lager |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7822 kr - 0,8687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8865 kr - 3,2211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3746 kr - 0,4625 kr | 84202 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,3379 kr - 0,4171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,4114 kr - 0,5079 kr | 1346 I lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
1,571 kr - 1,9394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,3929 kr - 0,485 kr | 4504 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.