Meny Sök

Tryckskruv M3 7.5 1.0 303 Rostfritt stål

Denna tryckskruv med mässingsdyna används för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Av rostfritt stål, håller länge och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20254865

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 64,8904 kr
10 - 19 58,4347 kr
20 - 49 55,2069 kr
50 + 51,8678 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

64,89 kr

1 x 64,8904 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 7.5
l2 1.0
d2 1.5
A/F 1.5
Vikt g 0.3
Material 303 Rostfritt stål
Typ av kudde Brass Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss