Meny Sök

Tryckskruv M5 12.5 1.3 303 Rostfritt stål

Denna tryckskruv med mässingsdyna används för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Av rostfritt stål, håller länge och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20254933

1135 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 54,873 kr
10 - 19 49,4191 kr
20 - 49 46,6365 kr
50 + 43,8539 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

54,87 kr

1 x 54,873 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 12.5
l2 1.3
d2 3.0
A/F 2.5
Vikt g 1.4
Material 303 Rostfritt stål
Typ av kudde Brass Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss