Meny Sök

Tryckskruv M6 11.5 1.9 303 Rostfritt stål

Denna tryckskruv med mässingsdyna används för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Av rostfritt stål, håller länge och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20255497

492 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 54,5391 kr
10 - 19 49,0852 kr
20 - 49 46,4139 kr
50 + 43,6313 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

54,54 kr

1 x 54,5391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 11.5
l2 1.9
d2 4.0
A/F 3.0
Vikt g 1.7
Material 303 Rostfritt stål
Typ av kudde Brass Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss