Meny Sök

Tryckskruvar – Plastdyna

I lager

Dessa tryckskruvar med plastdyna är framtagna för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan minimeras. Den är en garanti för kontrollerad åtgärd samtidigt som friktion och slitage minskas.

När skruven vrids, trycker plastdynan på ytan som den vidrör, och kontrollerad rörelse eller justering medges. Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.

Lätt att installera under tryck, låta klämma försiktigt eller skjuta på gängade spindlar, axlar eller ytbehandlade delar samt placera mer ömtåliga delar. Används ofta i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.

  • Erbjuder kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas.
  • Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.
  • Används i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.
Material: Stål Serienummer: SR34160

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d2 A/F l2 d1 Köp
14,5808 kr - 22,4834 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
16,3617 kr - 21,8156 kr 409 I lager
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
14,5808 kr - 22,4834 kr 26 I lager
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
14,1356 kr - 21,8156 kr 286 I lager
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • av 3
Tryckskruv M5 26.0 1.0 Stål

20255480

Prisintervall
22,4834 kr - 14,5808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M4 11.0 1.0 Stål

20255404

Prisintervall
21,8156 kr - 16,3617 kr

Lagernivåer
409 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M4 17.0 1.0 Stål

20255428

Prisintervall
22,4834 kr - 14,5808 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M5 9.0 1.0 Stål

20255442

Prisintervall
21,8156 kr - 14,1356 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5