Meny Sök

Klämplatta 8.2 7.0 12.0 304 Rostfritt stål

Den här klämplattan för kamklämmor med spiral säkerställer inriktning, förhindrar rörelser och förbättrar klämningen. Den fördelar klämkraften och eliminerar risken för slirning vid maskinarbeten. Har jämn, fast yta, rundad sida och ett prydligt borrat monteringshål i mitten.
Artikelnummer:

20265977

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 68,786 kr
10 - 19 61,8852 kr
20 - 49 58,4347 kr
50 + 54,9843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

68,79 kr

1 x 68,786 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 8.2
För spiralklämma storlek d2 12.0
h1 7.0
l1 2.2
w1 12.0
w2 15.5
t1 1.0
Vikt g 17.0
Material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss