Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,5015 kr - 0,5015 kr 2083137 I lager
Kula
0,7404 kr - 0,7404 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
1,9382 kr - 2,5239 kr 29032 I lager
Kula
0,583 kr - 0,6231 kr 47922 I lager
Kula
0,4969 kr - 0,4969 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
0,9032 kr - 0,9032 kr 883427 I lager
Kula
0,7669 kr - 0,7669 kr 59599 I lager
Kula
0,4624 kr - 0,4624 kr 1188558 I lager
Kula
2,2433 kr - 2,2433 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
3,4106 kr - 3,4106 kr 3040667 I lager
Kula
0,3933 kr - 0,3933 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
0,5388 kr - 0,5388 kr 259572 I lager
Kula
0,5209 kr - 0,5209 kr 17948 I lager
Kula
0,9157 kr - 0,9157 kr 46383 I lager
Kula
0,9928 kr - 0,9928 kr 5546 I lager
Kula
2,2311 kr - 3,0677 kr 595195 I lager
Kula
1,8504 kr - 1,8504 kr 784574 I lager
Kula
2,9674 kr - 3,0298 kr 13930 I lager
Kula
  • av 2
Tvistlås 12.7 mm (DIA) PA Svart

TL-450BK

Prisintervall
0,5015 kr - 0,5015 kr

Lagernivåer
2083137 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 9.5 mm (DIA) PA Naturfärgad

058008000002

Prisintervall
0,7404 kr - 0,7404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 27.5 mm (DIA) PA Naturfärgad

058026000002

Prisintervall
2,5239 kr - 1,9382 kr

Lagernivåer
29032 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 20.3 mm (DIA) PA Svart

TL-750BK

Prisintervall
0,6231 kr - 0,583 kr

Lagernivåer
47922 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 16.5 mm (DIA) PA Naturfärgad

TL-600

Prisintervall
0,4969 kr - 0,4969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.4 mm (DIA) PA Naturfärgad

TL-950

Prisintervall
0,9032 kr - 0,9032 kr

Lagernivåer
883427 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 12.5 mm (DIA) PA Naturfärgad

058011000002

Prisintervall
0,7669 kr - 0,7669 kr

Lagernivåer
59599 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 13.5 mm (DIA) PA Svart

TL-250-BK-SP

Prisintervall
0,4624 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
1188558 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 30.1 mm (DIA) PA Naturfärgad

TL-1125

Prisintervall
2,2433 kr - 2,2433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm (DIA) PA Naturfärgad

TL-1500

Prisintervall
3,4106 kr - 3,4106 kr

Lagernivåer
3040667 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 16.3 mm (DIA) PA Naturfärgad

TL-350

Prisintervall
0,3933 kr - 0,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm (DIA) PA Svart

TL-350BK

Prisintervall
0,5388 kr - 0,5388 kr

Lagernivåer
259572 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 16.5 mm (DIA) PA Svart

TL-600BK

Prisintervall
0,5209 kr - 0,5209 kr

Lagernivåer
17948 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.4 mm (DIA) PA Svart

TL-950BK

Prisintervall
0,9157 kr - 0,9157 kr

Lagernivåer
46383 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 16.0 mm (DIA) PA Naturfärgad

058015000002

Prisintervall
0,9928 kr - 0,9928 kr

Lagernivåer
5546 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 35.0 mm (DIA) PA Naturfärgad

058033000002

Prisintervall
3,0677 kr - 2,2311 kr

Lagernivåer
595195 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 30.1 mm (DIA) PA Svart

TL-1125BK

Prisintervall
1,8504 kr - 1,8504 kr

Lagernivåer
784574 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm (DIA) PA Svart

TL-1500BK

Prisintervall
3,0298 kr - 2,9674 kr

Lagernivåer
13930 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Commodity Code
    3926909790