Meny Sök

UNF gängade pluggar

I lager

Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • Den gängade O-ringen håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Används ofta på hydrauliska kopplingar med flat yta
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
D Alla
L Alla
S Alla
H Alla
Gängstorlekar Alla
Gängstandard Alla
Färg Alla
Visa mer Visa mindre
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet S D Gängstorlekar Färg H L Gängstandard Köp
1,356 kr - 4,1582 kr 48000 I lager
9.5 mm
16.8 mm
7/16-24
Röd
8.7 mm
UNF
1,9661 kr - 4,1289 kr 42936 I lager
14.3 mm
20.8 mm
5/8-18
Röd
9.5 mm
UNF
4,4771 kr - 5,4593 kr 1620 I lager
22.1 mm
33.3 mm
1-1/16-12
Gul
23.1 mm
16.8 mm
UNF Gängor
7,5206 kr - 17,4336 kr 2100 I lager
38.1 mm
54.0 mm
1-7/8-12
Gul
26.7 mm
19.0 mm
UNF Gängor
2,1149 kr - 3,8305 kr 9249 I lager
17.3 mm
23.9 mm
3/4-16
Gul
18.0 mm
13.2 mm
UNF Gängor
1,6591 kr - 2,314 kr 25794 I lager
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
Svart
17.6 mm
10.4 mm
UNC Gängor
1,9383 kr - 5,066 kr 44718 I lager
25.1 mm
36.8 mm
1-1/16-12
Röd
15.0 mm
UNF
1,5617 kr - 3,2797 kr 17994 I lager
11.1 mm
18.5 mm
1/2-20
Röd
8.7 mm
UNF
7,6695 kr - 16,1059 kr 4200 I lager
38.1 mm
54.7 mm
1-5/8-12
Röd
15.0 mm
UNF
1,5339 kr - 3,2211 kr 42504 I lager
21.3 mm
20.3 mm
9/16-18
Röd
8.9 mm
UNF
12,2724 kr - 37,4829 kr 4200 I lager
41.3 mm
55.5 mm
1-7/8-12
Röd
15.0 mm
UNF
1,743 kr - 4,5389 kr 12150 I lager
22.2 mm
31.7 mm
1-14
Röd
12.7 mm
UNF
6,5451 kr - 9,7725 kr 27 I lager
28.6 mm
42.8 mm
1-5/8-12
Gul
27.2 mm
19.6 mm
UNF Gängor
1,9383 kr - 4,0704 kr 6201 I lager
20.6 mm
29.4 mm
7/8-14
Röd
11.9 mm
UNF
1,6342 kr - 2,206 kr 8271 I lager
12.7 mm
19.1 mm
9/16-18
Gul
15.2 mm
10.7 mm
UNF Gängor
6,5143 kr - 13,1204 kr 48 I lager
27.2 mm
40.9 mm
1-5/16-12
Gul
25.2 mm
17.8 mm
UNF Gängor
1,7759 kr - 2,4596 kr 9000 I lager
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
Svart
17.6 mm
10.4 mm
UNF Gängor
  • av 2
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16-24 HDPE Röd

BLM3-24B

Prisintervall
4,1582 kr - 1,356 kr

Lagernivåer
48000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    7/16-24
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 5/8-18 HDPE Röd

BLM6B

Prisintervall
4,1289 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
42936 I lager
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    5/8-18
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 1-1/16-12 PP Gul

BL10I

Prisintervall
5,4593 kr - 4,4771 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3923509000
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 1-7/8-12 PP Gul

BL14C

Prisintervall
17,4336 kr - 7,5206 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 3/4-16 PP Gul

BL7J

Prisintervall
3,8305 kr - 2,1149 kr

Lagernivåer
9249 I lager
Egenskaper
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad plugg UNC Gängor 1/2-13 PP Svart

BL4A

Prisintervall
2,314 kr - 1,6591 kr

Lagernivåer
25794 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstandard
    UNC Gängor
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad plugg UNF Gängor 1-1/16-12 HDPE Röd

BLM10B

Prisintervall
5,066 kr - 1,9383 kr

Lagernivåer
44718 I lager
Egenskaper
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1/2-20 HDPE Röd

BLM4B

Prisintervall
3,2797 kr - 1,5617 kr

Lagernivåer
17994 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1-5/8-12 HDPE Röd

BLM13B

Prisintervall
16,1059 kr - 7,6695 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 9/16-18 HDPE Röd

BLM5B

Prisintervall
3,2211 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
42504 I lager
Egenskaper
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1-7/8-12 HDPE Röd

BLM14B

Prisintervall
37,4829 kr - 12,2724 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1-14 HDPE Röd

BLM9B

Prisintervall
4,5389 kr - 1,743 kr

Lagernivåer
12150 I lager
Egenskaper
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    1-14
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 1-5/8-12 PP Gul

BL13D

Prisintervall
9,7725 kr - 6,5451 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/8-14 HDPE Röd

BLM8B

Prisintervall
4,0704 kr - 1,9383 kr

Lagernivåer
6201 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 9/16-18 PP Gul

BL5K

Prisintervall
2,206 kr - 1,6342 kr

Lagernivåer
8271 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3923509000
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 1-5/16-12 PP Gul

BL12H

Prisintervall
13,1204 kr - 6,5143 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3923509000
Gängad skyddsplugg UNC Gängor 1/2-13 PP Svart

BL4B

Prisintervall
2,4596 kr - 1,7759 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790