Meny Sök

Uniforce-klämma 16.1 M6 23.8 Aluminium

Denna Uniforce-klämma är kompakt och mycket liten. Utformad för att effektivt spänna samman två komponenter på samma sätt som en enda klämma. Den är kraftig, tålig och utformad för att spara utrymme. Kan hantera enorma vikter och hårt tryck, säkerställer ett fast grepp.
Artikelnummer:

20267100

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 957,106 kr
5 - 9 909,2452 kr
10 - 19 861,3843 kr
20 + 813,5234 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

957,11 kr

1 x 957,106 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 16.1
d2 M6
h1 19.0
h2 19.05
h3 9.5
l1 23.8
w1 18.6
w2 19.0
Spridning max 20.3
A/F 5.0
Vridmoment till max. Nm 13.5
Qty/pack 6.0
Hållkraft kN 6.68
Vikt g 222.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss