Meny Sök

Uniscrew-hattar

I lager

Uniscrew-locken är utformade för att ge ett jämnt och sömlöst utseende. De är anslutna till en bricka med ett gångjärn som viks snyggt när det sätts in i locket. Enkel att installera med tryckpassning. Skyddar mot skador, fukt och korrosion.

  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
  • Ansluten till en bricka med ett gångjärn som viks snyggt när de sätts i locket.
  • Används för möbelmontering, fordonsinredning och elektrisk utrustning.
Material: PP Färg: Svart, Vit Serienummer: SR1807

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) h1 D Köp
0,4794 kr - 1,0068 kr 239950 I lager
Vit
8.3 mm
6. 12
1.8 mm
13.7 mm
0,5256 kr - 0,9591 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
4.4 mm
6. 12
1.0 mm
13.6 mm
0,5256 kr - 0,9591 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
4.4 mm
6. 12
1.0 mm
13.6 mm
1,0643 kr - 1,9062 kr 518765 I lager
Vit
6.0 mm
10. 12
1.0 mm
17.5 mm
1,3142 kr - 2,7598 kr 328734 I lager
Svart
6.5 mm
10. 12
1.5 mm
17.5 mm
Uniscrew-hatt 13.7 mm 8.3 mm PP Vit

15122

Prisintervall
1,0068 kr - 0,4794 kr

Lagernivåer
239950 I lager
Egenskaper
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    6;12
  • Gängstandard
    Imperial
Uniscrew-hatt 13.6 mm 4.4 mm PP Svart

2347/BK

Prisintervall
0,9591 kr - 0,5256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    6;12
  • Gängstandard
    Imperial
Uniscrew-hatt 13.6 mm 4.4 mm PP Vit

2347/WH

Prisintervall
0,9591 kr - 0,5256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    6;12
  • Gängstandard
    Imperial
Uniscrew-hatt 17.5 mm 6.0 mm PP Vit

1284612

Prisintervall
1,9062 kr - 1,0643 kr

Lagernivåer
518765 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    10;12
  • Gängstandard
    Imperial
Uniscrew-hatt 17.5 mm 6.5 mm PP Svart

1284613

Prisintervall
2,7598 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
328734 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    10;12
  • Gängstandard
    Imperial