Meny Sök

Utdragare för kretskort 1.6 mm (PT) Polyamid 66 Naturfärgad

Kretskortutdragare, för införande och borttagning av kort från ramen.
Artikelnummer:

CCP-1-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 5,4523 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 726,15 kr

500 x 5,4523 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Avstånd mellan fästhålen 31.8 mm
Total höjd 22.1 mm
Total tjocklek 7.1 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss