Meny Sök

Vagn med fläns 25.0 79.2 36.0 Stål

Standardvagn med fläns med fast kulkorg ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Kulkorgen håller kullagren kvar i vagnen och förhindrar att de faller ur. Av stål med härdade kulor, vilket minskar slitage.
Artikelnummer:

20158668

32 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 861,7182 kr
10 - 19 775,5687 kr
20 - 49 732,4939 kr
50 + 689,4191 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

861,72 kr

1 x 861,7182 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 25.0
l1 79.2
h1 36.0
l2 57.5
w1 70.0
l3 45.0
h2 5.8
h4 19.2
d1 & h3 M8 x 10.1
d2 6.8
w2 57.0
w3 23.0
w4 23.5
l4 12.2
l5 60.0
d3 & h5 11.0x9.0
Mx Nm 447.0
My Nm 358.0
Mz Nm 358.0
Dyn load Crad & ax kN 25.25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss