Meny Sök

Vagn med fläns 45.0 129.0 60.0 Stål

Standardvagn med fläns med fast kulkorg ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Kulkorgen håller kullagren kvar i vagnen och förhindrar att de faller ur. Av stål med härdade kulor, vilket minskar slitage.
Artikelnummer:

20158729

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 736,1252 kr
10 - 19 1 562,4904 kr
20 - 49 1 475,673 kr
50 + 1 388,8556 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 736,13 kr

1 x 1 736,1252 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 45.0
l1 129.0
h1 60.0
l2 94.0
w1 120.0
l3 80.0
h2 8.9
h4 31.1
d1 & h3 M12 x 16.0
d2 10.6
w2 100.0
w3 45.0
w4 37.5
l4 10.8
l5 105.0
d3 & h5 20.0x17.0
Mx Nm 2353.0
My Nm 1559.0
Mz Nm 1559.0
Dyn load Crad & ax kN 73.14

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss